Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie 100 Spültisch-Mischer 100 1480
Serie 100 Spültisch-Mischer 100 1480
Serie 100 Spültisch-Mischer 100 1480

    Serie 100 Spültisch-Mischer 100 1480

    Spültisch-Einhebelmischer Standmontage Mit Keramikkartusche Mit schwenkbarem Auslauf Geeignet für Durchlauferhitzer 21 kWh Material: Messing Oberfläche: Chrom
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer100_1480
    • ProduktfamilieSeries 100
    • ProduktgruppeKitchen mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)680
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)310
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa