Steinberg verleiht seit Jahren mit außergewöhnlichen Produkten Ihrer Individualität mehr Ausdruck. Die Marke Steinberg ermöglicht Ihnen, ein Statement auch im Badbereich zu setzen. Denn das Bad ist Teil des gesamtheitlichen Wohnkonzeptes: eine Hommage an den eigenen Lebensstil. Daher legen wir bei Steinberg Wert darauf, dass unsere Designs individuell, frisch und alles andere als konventionell sind. Dies war und ist seit jeher unser Grundsatz.
Kein Produkt von Steinberg ist gewöhnlich, sondern so einzigartig wie deren Besitzer. Wir bieten Designs, die die eigene Individualität widerspiegeln – mit einem Hauch Zeitlosigkeit in der Linienführung: Ganz gleich ob maskulin oder feminin, selbstbewusst oder zurückhaltend, puristisch oder sinnlich – stets wertig und edel.
Steinberg wurde 2002 in Düsseldorf gegründet und ist nun seit über 20 Jahren Hersteller für Armaturen, Regenbrausen und Badaccessoires. Der Vertrieb erfolgt national und international über den dreistufigen Vertriebsweg. Steinberg hat mit seinen Armaturenkreationen bereits viele Designpreise gewonnen und holt sich, neben hauseigenen Entwicklungen auch immer wieder renommierte Produktdesigner wie Jochen Schmiddem und Michael Schneider für neue Formensprachen ins Haus.
2016 eröffnete Steinberg die Manufaktur Steinberg für Armaturen im High-End-Bereich. Insgesamt 13 Armaturenserien, darunter eine Serie aus der Manufaktur Steinberg, vier Accessoiresserien und eine Regenbrausenserie bilden das Portfolio der Steinberg GmbH.
Speziell für Installateure bietet Steinberg Einbaulösungen für den Unterputzbereich mit innovativer Technologie an.
Ihre persönlichen Daten können an Dritthersteller weitergegeben werden, basierend auf Ihrer Plattformaktivität. Sie können sich jederzeit in den Profileinstellungen abmelden, in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen.