Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Windham™ 14" Rough-in Elongated Toilet with Pro Force® Technology, 1.28 gpf

Windham™ 14" Rough-in Elongated Toilet with Pro Force® Technology, 1.28 gpf

Google-Übersetzung,
Windham™ Toiletten sind so konstruiert, dass sie außergewöhnliche Leistung erbringen und auf Funktionalität und Stil ausgelegt sind. Die Konstruktion aus Glasporzellan und eine wassersparende Spülung sorgen für zuverlässige Leistung mit bleibendem Wert.

  • Hergestellt aus Glasporzellan der Güteklasse A, um ein haltbares, nicht poröses Produkt mit einer harten, glänzenden Oberfläche zu bieten
  • Optimierte Siphon-Spülwirkung maximiert die Entfernung von Massenabfällen; eine bündige Leistung
  • Die große Wasseroberfläche von 22,9 x 20,3 cm hält die Schüssel sauber und reduziert Gerüche
  • Die längliche Schüssel hat eine verlängerte Randlänge für eine bequeme Verwendung durch Erwachsene
  • Drei-Schrauben-Schnellverbindungs-Installationssystem
  • Entspricht ASME A.112.19.2/CSA National Consensus Standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-402079
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeWindham™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit