Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain

Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain

Google-Übersetzung,
Die aus massivem Vikrell®-Material gefertigte Accord®-Fliesen-Badewanne/-Dusche erreicht ein realistisches glasiertes Fliesendesign und die Textur und Maserung authentischer Fugenlinien ohne den Installationsaufwand einer echten gefliesten Umgebung. Zusammen mit viel Stauraum und fugenlosen Nähten bietet die vierteilige modulare Einheit alles, was eine moderne Badewanne/Dusche braucht.

  • Entworfen mit einer 15" Schürze
  • Hergestellt aus solidem Vikrell-Material für Stärke, Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit
  • Das modulare Design ermöglicht eine einfache Installation in jeder Bauphase
  • Hochglanz-Finish bietet eine glatte, glänzende Oberfläche, die leicht zu reinigen ist
  • Realistische Kachelwandumrandung mit eingeformten Regalen für großzügigen Stauraum
  • Kein Verstemmen in den Nähten erforderlich
  • Entspricht ANSI Z124.1.2 und CSA B45.1 National Consensus Standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-71140120
  • ProduktfamilieBath/Shower Units
  • ProduktgruppeAccord
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit