Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain

Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain

Google-Übersetzung,
Klassische Architektur trifft auf zeitgenössisches Design in der Serie Ensemble™ Curve aus solidem Vikrell®-Material, das glatte, klare Linien mit sanften Rundungen verbindet. Eckregale eignen sich perfekt zur Aufbewahrung von Badutensilien.

  • Etwas schmaler für engere Räume
  • Entworfen mit einer 18" Schürze
  • Hergestellt aus solidem Vikrell-Material für Stärke, Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit
  • Dank des modularen Designs kann es problemlos um Ecken und durch Türen bewegt werden
  • Geschwungene Wand mit glattem, modernem Look und integrierten Ablagefächern
  • Langlebiges Hochglanz-Finish sorgt für eine glatte, glänzende Oberfläche, die leicht zu reinigen ist
  • Entspricht ANSI Z124.1.2 und CSA B45.1 National Consensus Standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-71220110
  • ProduktfamilieBath/Shower Units
  • ProduktgruppeEnsemble
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit