Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ensemble™ Medley™, Series 7137, 60" x 30" x 73" Bath/Shower with Right-hand Drain

Ensemble™ Medley™, Series 7137, 60" x 30" x 73" Bath/Shower with Right-hand Drain

Google-Übersetzung,
Sauberes, zeitgemäßes Design mit reichlich Ablagefläche, das Ensemble Medley aktualisiert den Look jedes Badezimmers.
  • Hergestellt aus solidem Vikrell®-Material für Stärke, Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit
  • Dichtungsfrei, was die Installation zum Kinderspiel macht und den Bedarf an langfristiger Wartung reduziert
  • Die innovative Dry-Block™-Versiegelung und das kanalisierte Wasserrückhaltesystem bilden wasserdichte Nähte
  • Sauberes, zeitgemäßes Design mit viel Ablagefläche, das Ensemble Medley aktualisiert den Look jedes Badezimmers.
  • Nut-Feder-Verbindungen bilden ein nahtloses Erscheinungsbild und eine einfache Installation
  • Dank des modularen Designs kann es problemlos um Ecken und durch Türen bewegt werden
  • Langlebiges Hochglanz-Finish sorgt für eine glatte, glänzende Oberfläche, die leicht zu reinigen ist.
  • Entspricht CSA B45.5/IAPMO Z124 National Consensus Standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-71370120
  • ProduktfamilieBath/Shower Units
  • ProduktgruppeEnsemble
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit