Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater

    Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater

    Google-Übersetzung,

    Der Stiebel Eltron 234048 bietet sonnenähnliche Wärme für sofortige Wärme ohne Vorheizen. Treten Sie aus dem Schatten ins Sonnenlicht und das Infrarotlicht der Sonne wärmt Sie sofort. Eine SunWarmth-Heizung verwendet fast überall dasselbe Infrarotlicht für dasselbe angenehme Gefühl. Standardgebläse oder Konvektionsheizungen erwärmen die Luft. Das Infrarotlicht einer SunWarmth CIR-Heizung heizt wirtschaftlich das Objekt, nicht den Raum, für maximalen Komfort und minimalen Energieverbrauch. Die Kurzwellen-Infrarot-Technologie in einem CIR-Strahler verbraucht weniger Energie als vergleichbare Strahler mit mittelwelligem Infrarot. SunWarmth CIR-Außenheizungen eignen sich perfekt zum Heizen im Freien, um Komfort zu bieten oder die Saison auf Decks, Terrassen und Balkonen in Häusern oder Restaurants zu verlängern. Es ist eine wirtschaftliche Heizung für eine Werkbank oder einen Produktionsarbeitsplatz, wo es einem Arbeiter Komfort bieten kann, ohne dafür bezahlen zu müssen, den gesamten Raum zu heizen oder Materialien für die Produktion zu erhitzen oder zu trocknen. Eine SunWarmth CIR-Heizung ist perfekt zum Heizen in allen kühlen Bereichen, in denen Komfort benötigt wird.

    • Sofortige Wärme, sobald es eingeschaltet ist
    • Erwärmt das Objekt, ohne die Luft um es herum zu erwärmen
    • Die Kurzwellentechnik verbraucht die Hälfte der Energie
    • Hochwertiges und attraktives europäisches Design
    • Leise und geruchlos

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS:

      Part Number: CIR 150-1 O
      Item model number: 234048
      Color: White
      Style: CIR 150-1 O
      Power Source: Corded-Electric
      Voltage: 120 volts
      Wattage: 1.5 watts
      Certification: UL Listed
      Special Features: 1.5 kW, 12.5 A
      Usage: Indoor use only

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStiebel-Eltron-CIR-150-1-O-234048Sun-Warmth-Short-Wave-Infrared-Electric-Radiant-Heater
    • ProduktfamilieHeating
    • ProduktgruppeSunwarmth CIR
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.69
    • Breite (Inches)18.56
    • Tiefe (Inches)4.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Klassifizierung23 83 33
    • Format2014TitelElectric Radiant Heaters
    • OmniClassNummer23-33 15 25
    • OmniClassTitelElectric HVAC Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit