Der Hochgeschwindigkeits-Händetrockner 231584 Ultronic 1S von Stiebel Eltron wurde speziell für hektische, schnelllebige Anwendungen wie Sportstadien, Flughäfen und mehr entwickelt! Es trocknet die Hände innerhalb von 15 Sekunden, bietet aber mit nur 82 dB einen bemerkenswert leisen Betrieb. Ein Infrarot-Näherungssensor aktiviert das Gebläse und die Heizelemente, wenn ein Kunde seine Hände unter das Gerät legt, und schaltet sie ab, wenn die Hände entfernt werden, wodurch der Stromverbrauch im Vergleich zu einem Gerät minimiert wird, das für eine vorbestimmte Zeit läuft.
Der automatische Händetrockner 231584 von Stiebel Eltron beseitigt nicht nur das unansehnliche Durcheinander, das mit Papierhandtüchern verbunden ist, sondern sein robustes Aluminiumgussgehäuse mit Edelstahloberfläche widersteht starkem Verkehr und ist sowohl praktisch als auch attraktiv! Sein anspruchsvolles, abgerundetes Design ergänzt jede Toilette und verhindert, dass Kunden Gegenstände darauf ablegen und die Oberfläche beschädigen. Der automatische Hochgeschwindigkeits-Händetrockner 231584 Stiebel Eltron 231584 Ultronic 1S benötigt für den Betrieb einen 120-V-Stromanschluss.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |