Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLIMdri™ Surface Mounted ADA Compliant Hand Dryer

SLIMdri™ Surface Mounted ADA Compliant Hand Dryer

Google-Übersetzung,

Optimieren Sie Platzbedarf, Energieverbrauch und Leistung mit dem World Dryer SLIMdri® Händetrockner. Er zeichnet sich durch ein modernes, flaches Design mit Ein-/Ausschalter für die Heizung und Universalspannung aus – so lässt er sich in jeder gewerblichen Toilette installieren und an die jeweilige Gebäudespannung anpassen. Berührungslose Bedienung und behandelte Oberflächen sorgen für ein hygienisches und nahtloses Erlebnis.

Einhaltung:

ADA-konform, cETLus, CE, IP23, Umweltfreundliches Restaurantprodukt. Bitte nicht im Restmüll entsorgen, sondern zur Wiederverwertung sammeln. 10 Jahre Garantie.

Produktmerkmale und Vorteile

  • Sauberere Umgebung: Die antimikrobielle Technologie schützt die behandelten Oberflächen des Trockners, indem sie das Wachstum von Bakterien, Schimmelpilzen und Pilzen hemmt, die Flecken, Gerüche oder Materialermüdung verursachen können.
  • Kompakte Größe: Das schlanke Profil optimiert den Platz im Badezimmer.
  • Universelle Spannung: Der Spannungsbereich reicht von 110 bis 240 V und ist somit für nahezu jede Einrichtung geeignet.
  • Energiesparend: Verbraucht bis zu 80 % weniger Energie als herkömmliche Händetrockner.
  • Berührungslose Aktivierung: Ein Sensor erkennt den Benutzer für einen effizienteren und hygienischeren Betrieb.
  • ADA-konform: Die Aufputzmontage des Händetrockners und die kompakte Bauweise gewährleisten die Einhaltung der Vorschriften für Gehwege und Pfade.
Spezifikation
  • Keywords: world dryer slimdri, space saving dryer, dryer stainless steel, commercial restroom, Antimicrobial technology, Automatic Brushed Stainless Steel, Surface-Mounted ADA Hand Dryer, HEPA Filtered Hand Dryer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhand-dryer-world-dryer-slimdri
  • ProduktfamilieHand and Hair Dryers
  • ProduktgruppeSLIMdri™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-16
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 15
  • OmniClassTitelHand Dryers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA