Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hospital bed - Evario 90 cm width
Hospital bed - Evario 90 cm width

    Hospital bed - Evario 90 cm width

    4.6 von 5 Sternen4.6(20 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der komfortable und kostengünstige Evario eignet sich nicht nur für die tägliche Patientenversorgung, sondern auch für die Intensivpflege und zur Förderung einer schnellen Genesung. Besonders attraktiv sind seine modernen Steuerungsmöglichkeiten. Die geteilte Seitensicherung Protega ist einfach zu bedienen und verfügt über hervorragende hygienische Eigenschaften.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHospital_bed
    • ProduktfamilieHospital bed
    • ProduktgruppeEvario
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)2190
    • Tiefe (mm)1038
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)160
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_06_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHospital beds
    • Klassifizierung12 58 29
    • Format2014TitelBeds
    • OmniClassNummer23-25 45 11 11
    • OmniClassTitelPatient Beds
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings