Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60gpm @ 30psi
Emergency Mixing Valve
Model: SV160

60gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV160

Google-Übersetzung,
60 gpm bei 30 psi Notmischventil Modell: SV160 Patentiertes Design Integrierte Kaltwasser-Bypassrate von 14–45 GPM Doppelthermostate für Redundanz Positive Warmwasserabschaltung übertrifft die Anforderungen von ASSE 1071 Leistungsstarker flüssigkeitsgefüllter Thermostat Kompensiert Temperatur- und Druckänderungen in der Versorgungsleitung Auslassstrom ist bei Thermostatausfall komplett kalt Manipulationssichere Steuerungseinstellung Robuste Konstruktion; Kolben und Auskleidung aus Edelstahl Ventil kann sowohl Warm- als auch Kaltwasserversorgung umwälzen Wartungsfreundliches Ventil; kann ohne Ausbau gewartet werden Das Stingray SV160 ist für mehrere Duschen und/oder Augenduschen ausgelegt. Das Ventil bietet Ingenieuren, Eigentümern und Benutzern die Ruhe und Sicherheit, die Stingrays positive Warmwasserabschaltung und die integrierten Kaltwasser-Bypass-Funktionen bieten. Das SV160 ist bleifrei.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60gpm--30psi-emergency-mixing-valve-model-sv160
  • ProduktfamilieEmergency Mixing Valve
  • ProduktgruppeSV160
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit