Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Mounted
Tepid to the Core Barrier Free Eyewash
Model: T2215-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Tepid to the Core Barrier Free Eyewash Model: T2215-EP-NFT-ABNA

Google-Übersetzung,
Bodenmontierte, barrierefreie Augendusche, Modell: T2215-EP-NFT-ABNA ASSE1071 Thermostatisches Notmischventil, in den KERN des Augenduschensystems integriert Thermostatische Steuerung an der Armatur Eliminiert die Notwendigkeit, ein separates Mischventil anzugeben oder zu installieren Bodenmontierte, barrierefreie, barrierefreie Augenduschenstation, bietet universellen Zugang und spart Platz ABS-Schale ist chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit Optionale Schale aus Edelstahl (siehe Datenblatt) Selbstentleerender Augenduschenblock reduziert Bakterienwachstum Staubschutzkappen schützen den Augenduschenblock, wenn er nicht verwendet wird Zentral angeordneter Aktivator ist bei Sehbehinderung leicht zu finden Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss Integrierter Sprühumleiter gleicht Durchfluss zu jedem Sprühkopf aus Auswahl zwischen Epoxid-, verzinkten oder Edelstahlrohren ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-mounted-tepid-to-the-core-barrier-free-eyewash-model-t2215-ep-nft-abna
  • ProduktfamilieTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • ProduktgruppeT2215-EP-NFT-ABNA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit