Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StoCoat™ Lotusan® - The Exterior Coating with Lotus-Effect®, 5 gal Pail

StoCoat™ Lotusan® - The Exterior Coating with Lotus-Effect®, 5 gal Pail

Google-Übersetzung,
Schmutzpartikel können auf den Blättern der Lotuspflanze keinen Halt finden und fließen einfach mit den Regentropfen ab, die auf die Pflanze fallen. Die Außenbeschichtung StoCoat Lotusan besitzt eine stark wasserabweisende Oberfläche ähnlich der des Lotusblattes. Seine Mikrostruktur ist der Lotuspflanze nachempfunden, um die Kontaktfläche für Wasser und Schmutz zu minimieren. Die Oberfläche bietet zusätzlich verbesserte hydrophobe Eigenschaften.

Lotus-Effect®: Schmutz perlt einfach mit dem Wasser ab, das auf die Fassade fällt. Die Fassade bleibt trocken und ansprechend. Auch an Seiten, die der Witterung besonders ausgesetzt sind.

Fassadenschutz mit ausgeprägtem Selbstreinigungseffekt.
  • Sehr hohe Wasser- und Schmutzabweisung nach Trocknung der Beschichtung.
  • Hohe Schmutzresistenz, ausgeprägter Selbstreinigungseffekt.
  • Widersteht dem Wachstum von Schimmel, Mehltau und Algen.
  • Hervorragende Witterungs- und Kreidebeständigkeit, UV-stabil.
  • Ideal für Neubau- und Neubeschichtungsprojekte auf Beton-, Stuck-, EIFS- und Faserzementplattensubstraten.
  • Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.
  • Glatte matte (flache) Oberfläche.
  • 38 Standardfarben (klassische Farbkollektion) plus individuelle Farbabstimmung. Dunkle Farben und Farben, die organische Pigmente erfordern, sind möglicherweise nicht verfügbar.
  • Überlackierbar mit herkömmlichen Acrylfarben, jedoch mit Verlust des Lotus-Effect®.
Lotusan Informationsvideo
Spezifikation
  • Concretebarrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding wallswater barrier drain screen

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbio-4
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeWater Repellents
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit