Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adelsö Shelving Unit 40
Stolab

Adelsö Shelving Unit 40

Google-Übersetzung,
Das Konzept hinter Adelsö war es, ein Regal mit endlosen Kombinationsmöglichkeiten zu schaffen, um Flexibilität in Bezug auf Funktion und Größe zu bieten. Adelsö basiert auf einem einfachen System, das aus zwei Regalgrößen, Schubladen, Regalen und Sockeln besteht, bei denen Teile nach Bedarf kombiniert werden können. Adelsö hat Regale und Schubladen aus Massivholz. Das Regal hat vorgebohrte Löcher, um die Platzierung der Regale und Schubladen zu ermöglichen. Erhältlich in Naturlack, Öl oder Beize. Design: Christer Larsson.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7060
  • ProduktfamilieStorage Units, Hallway
  • ProduktgruppeAdelsö
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-16
  • Editionsnummer3
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • HauptmaterialBirke
  • Sekundär MaterialBirke
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit