Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad GS - Système de mortier époxydique d'usage général
Stonclad GS - Système de mortier époxydique d'usage général
    Stonhard

    Stonclad GS - Système de mortier époxydique d'usage général

    Google-Übersetzung,

    Ein universell einsetzbares, extrem hartes, schlagfestes Epoxidmörtelsystem mit ausgezeichneter Abrieb-, Verschleiß- und Chemikalienbeständigkeit, das recyceltes Glas und schnell erneuerbare Komponenten auf Sojabasis verwenden kann.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad GS est un système de mortier époxydique à quatre composants, appliqué à la truelle. Le système se compose d'une résine époxy, d'un durcisseur aminé, d'un pigment et d'agrégats sélectionnés et calibrés. Stonclad GS peut être appliqué à des épaisseurs allant de 3 mm à 6 mm, en fonction des exigences de l'application. Stonclad GS se transforme en un mortier extrêmement dur et résistant aux chocs, qui présente une excellente résistance à l'abrasion, à l'usure et aux produits chimiques, et qui peut être utilisé partout où un mortier époxy est nécessaire.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-GS-FR
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Frankreich
    Luxemburg
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit