Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad GS - Epoxibaserat murbrukssystem för allmän användning
Stonclad GS - Epoxibaserat murbrukssystem för allmän användning
    Stonhard

    Stonclad GS - Epoxibaserat murbrukssystem för allmän användning

    Google-Übersetzung,

    Universell einsetzbares Epoxidmörtelsystem, extrem hart, schlagfest, mit hervorragender Abrieb-, Verschleiß- und Chemikalienbeständigkeit, das Recyclingglas und schnell erneuerbare Komponenten auf Sojabasis verwenden kann.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad GS är ett fyrakomponents, spacklat epoximörtelsystem. Systemet består av ett epoxiharts, aminhärdare, pigment och utvalda, sorterade ballastmaterial. Stonclad GS kan appliceras i tjocklekar från 3 mm till 6 mm beroende på applikationens krav. Stonclad GS härdar till ett extremt hårt, slagtåligt bruk som uppvisar utmärkt nötnings-, slitage- och kemikaliebeständighet och kan användas överallt där det krävs ett epoxibaserat bruk.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-GS-SE
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit