Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UF - Rivestimento in malta poliuretanica ad alte prestazioni
Stonclad UF - Rivestimento in malta poliuretanica ad alte prestazioni
    Stonhard

    Stonclad UF - Rivestimento in malta poliuretanica ad alte prestazioni

    Google-Übersetzung,

    Polyurethan-Beschichtung, außergewöhnlich langlebig, strukturiert und unversiegelt, konzipiert für schnelle Installationen, insbesondere im Lebensmittelbereich.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad UF è un sistema poliuretanico a quattro componenti, strutturata e applicata a mano con la cazzuola. Stonclad UF è composto da un legante uretanico, pigmenti e una miscela di aggregati di selce calcinata e quarzo graduato. Stonclad UF può essere applicato in spessori compresi tra 6 e 9 mm, a seconda delle esigenze applicative. Stonclad UF è una malta ad alta resistenza agli urti che presenta eccellenti caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli shock termici, ai cicli termici e agli agenti chimici, che la rendono ideale per l'industria alimentare e delle bevande o per qualsiasi altra applicazione che richieda queste proprietà. Polimerizza fino a diventare una superficie impenetrabile, senza bisogno di ulteriori sigillanti. Inoltre, Stonclad UF è autoadescante e quindi ideale per installazioni rapide che riducono al minimo i tempi di inattività.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UF-IT
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeHeavy Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit