Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UR - Système de mortier polyuréthane
Stonclad UR - Système de mortier polyuréthane
    Stonhard

    Stonclad UR - Système de mortier polyuréthane

    Google-Übersetzung,

    Hochschlagfester Polyurethanmörtel mit hervorragenden Abrieb-, Temperaturschock-, Temperaturwechsel- und Chemikalienbeständigkeitseigenschaften, wodurch er sich ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie alle anderen Anwendungen eignet, die diese Eigenschaften erfordern.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad UR est un système de mortier polyuréthane à quatre composants, appliqué à la truelle. Stonclad UR est composé d'un liant uréthane-urée, de pigments et d'agrégats de quartz calibrés. Stonclad UR peut être appliqué à des épaisseurs allant de 3 mm à 6 mm en fonction des exigences de l'application. Stonclad UR est un mortier très résistant aux chocs qui présente d'excellentes caractéristiques de résistance à l'abrasion, aux chocs thermiques, aux cycles thermiques et aux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour l'industrie alimentaire et des boissons ainsi que pour toute autre application exigeant ces propriétés.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UR-FR
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Frankreich
    Luxemburg
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit