Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UR - Murbrukssystem av polyuretan
Stonclad UR - Murbrukssystem av polyuretan
    Stonhard

    Stonclad UR - Murbrukssystem av polyuretan

    Google-Übersetzung,

    Hochschlagfester Polyurethan-Fugenmörtel mit hervorragenden Eigenschaften gegen Abrieb, Temperaturschock, Temperaturzyklen und Chemikalien, wodurch er sich ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für alle anderen Anwendungen eignet, die diese Eigenschaften erfordern.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad UR är ett fyrakomponents, spackelapplicerat, polyuretanbrukssystem. Stonclad UR består av ett bindemedel av uretan-urea, pigment och sorterade kvartsaggregat. Stonclad UR kan appliceras i tjocklekar från 3 mm till 6 mm beroende på applikationens krav. Stonclad UR är ett mycket slagtåligt bruk med utmärkt beständighet mot nötning, värmechock, termiska cykler och kemikalier, vilket gör det idealiskt för livsmedels- och dryckesindustrin samt för alla andra applikationer som kräver dessa egenskaper.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UR-SE
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit