Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UR - Sistema de mortero de poliuretano
Stonclad UR - Sistema de mortero de poliuretano
    Stonhard

    Stonclad UR - Sistema de mortero de poliuretano

    Google-Übersetzung,

    Polyurethan-Mörtel mit hoher Schlagfestigkeit, der hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Abriebfestigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit aufweist, was ihn ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie alle anderen Anwendungen macht, die diese Eigenschaften erfordern.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad UR es un sistema de pavimento de mortero de poliuretano de cuatro componentes, aplicado con llana. Stonclad UR consiste en un aglutinante de uretano-urea, pigmentos y agregados de cuarzo graduados. Stonclad UR se puede aplicar en espesores que varían entre 3 mm y 6 mm, dependiendo de los requisitos de la aplicación. Stonclad UR es un mortero altamente resistente a los impactos que exhibe excelentes características de resistencia a la abrasión, choque térmico, ciclos térmicos y resistencia química, lo que lo hace ideal para la industria alimentaria y de bebidas, así como para cualquier otra aplicación que requiera estas propiedades.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UR-Spain
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit