Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UT - Système de mortier polyuréthane texturé, appliqué à la truelle
Stonclad UT - Système de mortier polyuréthane texturé, appliqué à la truelle
    Stonhard

    Stonclad UT - Système de mortier polyuréthane texturé, appliqué à la truelle

    Google-Übersetzung,

    Das mit der Kelle aufgetragene, strukturierte Polyurethan-Mörtel-Bodenbelagssystem ist stoßfest, abriebfest, beständig gegen verschüttete Chemikalien und aggressive Reinigung.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad UT est un système de mortier polyuréthane dense, riche en liquide, auto-apprêtant, texturé, à quatre composants, appliqué à la truelle dentelée. Stonclad UT est composé d'un liant uréthane-urée, de pigments et de granulats de quartz calibrés. Stonclad UT est un système de 6 mm nominal. Stonclad UT est un mortier résistant aux impacts élevés qui présente d'excellentes caractéristiques de résistance à l'abrasion, aux chocs thermiques, aux cycles thermiques et aux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour l'industrie des aliments et des boissons ainsi que pour toute autre application exigeant ces propriétés.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UT-FR
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeHeavy Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Frankreich
    Luxemburg
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit