Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stontec TRF - Système de sol avec flocons d'uréthane
Stontec TRF - Système de sol avec flocons d'uréthane
    Stonhard

    Stontec TRF - Système de sol avec flocons d'uréthane

    Google-Übersetzung,

    Dekoratives, dichtes, schmutzabweisendes Urethan-Bodensystem in einer breiten Palette an Ausführungen und Farben.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stontec TRF est un système de sol durable d'une épaisseur nominale de 5 mm avec une surface décorative et résistante aux taches. Sa base truellée offre une résistance supérieure aux chocs et permet d'appliquer Stontec TRF sur des supports rugueux. La couche de diffusion de paillettes de couleur permet d'obtenir une surface de sol attrayante et sans joint.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStontec-TRF-FR
    • ProduktfamilieStontec
    • ProduktgruppeDecorative Flake Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Frankreich
    Luxemburg
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit