Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad GS - Epoxy-mørtelsystem til almindelig brug
Stonclad GS - Epoxy-mørtelsystem til almindelig brug
    Stonhard

    Stonclad GS - Epoxy-mørtelsystem til almindelig brug

    Google-Übersetzung,

    Universelles Epoxidmörtelsystem, extrem hart, schlagfest, mit ausgezeichneter Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit, das recyceltes Glas und schnell erneuerbare Komponenten auf Sojabasis verwenden kann.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad GS er et firekomponent, spartlet epoxymørtelsystem. Systemet består af en epoxyharpiks, aminhærder, pigment og udvalgte, sorterede tilslagsmaterialer. Stonclad GS kan anvendes i tykkelser fra 3 mm til 6 mm afhængigt af kravene til anvendelsen. Stonclad GS hærder til en ekstremt hård, slagfast mørtel, der udviser fremragende slid- og kemikaliebestandighed og kan bruges overalt, hvor der er behov for en epoxymørtel.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-GS-DK
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit