Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UR - Polyurethan-mørtelsystem
Stonclad UR - Polyurethan-mørtelsystem
    Stonhard

    Stonclad UR - Polyurethan-mørtelsystem

    Google-Übersetzung,

    Hochschlagfester Polyurethanmörtel, der hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Abrieb, Temperaturschock, Temperaturwechsel und Chemikalienbeständigkeit aufweist und sich daher ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie alle anderen Anwendungen eignet, die diese Eigenschaften erfordern.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad UR er et firekomponent polyuretanmørtelsystem, der påføres med spartel. Stonclad UR består af et urethan-urea-bindemiddel, pigmenter og sorterede kvartsaggregater. Stonclad UR kan påføres i tykkelser fra 3 mm til 6 mm afhængigt af kravene til anvendelsen. Stonclad UR er en meget slagfast mørtel, der udviser fremragende egenskaber i forhold til slid, termisk chok, termisk cykling og kemikaliebestandighed, hvilket gør den ideel til fødevare- og drikkevareindustrien samt alle andre anvendelser, der kræver disse egenskaber.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UR-DK
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit