Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UR - Rivestimento in malte poliuretaniche
Stonclad UR - Rivestimento in malte poliuretaniche
    Stonhard

    Stonclad UR - Rivestimento in malte poliuretaniche

    Google-Übersetzung,

    Äußerst schlagfeste Polyurethan-Mörtelbeschichtung mit hervorragenden Eigenschaften in Bezug auf Abriebfestigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit, was sie ideal für die Lebensmittelindustrie und alle anderen Anwendungen macht, die diese Eigenschaften erfordern.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad UR è un sistema resinoso poliuretanico a quattro componenti, applicata a spatola. Stonclad UR è composto da un legante a base di urea e uretano, pigmenti e aggregati di quarzo graduati. Stonclad UR può essere applicato in spessori compresi tra 3 e 6 mm, a seconda delle esigenze applicative. Stonclad UR è una malta ad alta resistenza agli urti che presenta eccellenti caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli shock termici, ai cicli termici e agli agenti chimici, che la rendono ideale per l'industria alimentare e per qualsiasi altra applicazione che richieda queste proprietà.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UR-IT
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit