Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UR - Polyurethaan mortelsysteem
Stonclad UR - Polyurethaan mortelsysteem
    Stonhard

    Stonclad UR - Polyurethaan mortelsysteem

    Google-Übersetzung,

    Hochschlagfestes Polyurethan-Mörtelsystem mit hervorragender Beständigkeit gegen Abrieb, Temperaturschock, Temperaturwechsel und Chemikalien, wodurch es sich ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und andere Anwendungen eignet, die diese Eigenschaften erfordern.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad UR is een viercomponenten, met een troffel aangebracht, polyurethaan mortelsysteem. Stonclad UR bestaat uit een urethaan-ureum bindmiddel, pigmenten en kwartsgranulaten. Stonclad UR kan worden aangebracht in diktes variërend van 3 mm tot 6 mm, afhankelijk van de toepassingseisen. Stonclad UR is een mortel met een hoge slagvastheid en uitstekende slijtvastheid, thermische schok-, thermische cycli en chemische bestendigheid, waardoor het ideaal is voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en andere toepassingen die deze eigenschappen vereisen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UR-NL
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit