Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UR - Sistema de Argamassa de Poliuretano
Stonclad UR - Sistema de Argamassa de Poliuretano
    Stonhard

    Stonclad UR - Sistema de Argamassa de Poliuretano

    Google-Übersetzung,

    Hochschlagfester Polyurethan-Mörtel mit hervorragenden Eigenschaften in Bezug auf Abrieb, Temperaturwechsel- und Schockbeständigkeit sowie Chemikalienbeständigkeit, was ihn ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie alle anderen Anwendungen macht, die solche Eigenschaften erfordern.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • O Stonclad UR é um sistema de argamassa em poliuretano atalochada de quatro componentes. O sistema consiste num aglutinante uretano-ureia, pigmentos e agregados graduados de quartzo. O Stonclad UR pode ser aplicado numa espessura de 3 mm a 6 mm, dependendo dos requisitos da aplicação. O Stonclad UR é uma argamassa com elevada resistência a impactos, apresentando excelentes características de resistência térmica, química à abrasão e ao choque térmico, tornando-o ideal para a indústria alimentar e de bebidas, bem como quaisquer outras aplicações que requeiram tais características.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UR-PT
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit