Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system
Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system
    Stonhard

    Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system

    Google-Übersetzung,
    Das mit der Kelle aufgetragene Strukturmörtel-Bodensystem aus Polyurethan hält Stößen, Abrieb, verschütteten Chemikalien und aggressiven Reinigungsmitteln stand.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad UT is a dense, liquid-rich, self-priming, textured, four-component, notch- trowel- applied, polyurethane mortar system. Stonclad UT consists of a urethane-urea binder, pigments and graded quartz aggregates. Stonclad UT is a nominal 6 mm system. Stonclad UT is a high-impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical-resistant characteristics, making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UT
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeHeavy Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit