Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stontec TRF - Sistema de suelo de escamas de uretano
Stontec TRF - Sistema de suelo de escamas de uretano
    Stonhard

    Stontec TRF - Sistema de suelo de escamas de uretano

    Google-Übersetzung,

    Dichtes, schmutzabweisendes dekoratives Urethan-Bodenbelagssystem, erhältlich in einer Vielzahl von Ausführungen und Farboptionen.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stontec TRF es un sistema de pavimento duradero de espesor nominal de 5 mm con una superficie decorativa y resistente a las manchas. Su base aplicada con llana proporciona una resistencia superior a los impactos y permite que Stontec TRF se aplique sobre sustratos rugosos. La capa de transmisión de escamas de color da como resultado una superficie de pavimento continua y atractiva.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStontec-TRF-Spain
    • ProduktfamilieStontec
    • ProduktgruppeDecorative Flake Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit