Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax BV floor hatch BV

Storax BV floor hatch BV

Google-Übersetzung,
Die BV-Bodenluke ist eine langlebige, absolut geruchs- und wasserdichte Abdeckung aus 2 mm starkem, kaltgeformtem Stahl, feuerverzinkt für Korrosionsschutz. Innen mit verdrilltem Stahldraht verstärkt und mit einer chemikalienbeständigen Dichtung ausgestattet, hält sie einer Bruchlast von bis zu 125 kN gemäß EN 124 stand. Sie wird komplett mit Montagezubehör und einer übersichtlichen Montageanleitung geliefert und lässt sich mit Sechskantschrauben einfach öffnen und schließen.
Spezifikation
  • Floor hatch type BV: Frame and cover made from 2 mm thick cold-formed sheet steel; hot-dip galvanized; breaking load: 125 kN according to EN 124; installation height: 75 mm; tray depth: 50 mm; cover reinforced internally with twisted steel wire; guaranteed odor- and watertight; to be filled with C35/45 concrete; visible rim after filling: 4–5 mm; equipped with high-quality chemical-resistant seal; easy opening/closing using hex bolts; delivered complete with all necessary accessories and clear installation manual. Available sizes – Type BV: BV 33: 300×300 mm (external 435×435 mm, 10 kg); BV 45: 450×450 mm (585×585 mm, 16 kg); BV 55: 500×500 mm (635×635 mm, 17 kg); BV 64: 600×400 mm (735×535 mm, 17 kg); BV 66: 600×600 mm (735×735 mm, 21 kg); BV 86: 800×600 mm (935×735 mm, 27 kg); BV 88: 800×800 mm (935×935 mm, 31 kg); BV 106: 1000×600 mm (1135×735 mm, 31 kg); BV 108: 1000×800 mm (1135×935 mm, 37 kg); BV 110: 1000×1000 mm (1135×1135 mm, 42 kg).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbv
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit