Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax BV floor hatch BV Thermo

Storax BV floor hatch BV Thermo

Google-Übersetzung,
Die isolierte Bodenluke Typ BV‑THERMO ist eine robuste, geruchs- und wasserdichte Abdeckung mit hoher Wärmedämmung (RC 3,6 m² K/W) durch einen Polyurethan-Schaumkern im Z-Profil. Sie hält Bruchlasten bis zu 125 kN stand und ist für eine lange Lebensdauer vollständig feuerverzinkt. Sie lässt sich mit Sechskantschrauben leicht öffnen und schließen und wird komplett mit sämtlichem Zubehör und einer verständlichen Montageanleitung geliefert.
Spezifikation
  • Floor hatch type BV‑THERMO: frame and cover made from 2 mm cold‑formed steel; reinforced internally with cross‑welded twisted steel wire Ø8/12 mm; to be filled with C35/45 concrete; visible rim 4–5 mm; high‑quality chemical‑resistant seal; installation height 75 mm; tray depth 50 mm; breaking load 125 kN according to EN 124; guaranteed odor‑ and watertight; Z‑profile insulated with polyurethane hard foam and aluminum protective layers; RC rating 3.6 m² K/W; hot‑dip galvanized; easy to open/close with hex bolts; supplied complete with accessories and installation guide. Available types: BV‑THERMO 55: 500×500 mm (635×635 mm, 19 kg); BV‑THERMO 66: 600×600 mm (735×735 mm, 23 kg); BV‑THERMO 86: 800×600 mm (935×735 mm, 29 kg); BV‑THERMO 88: 800×800 mm (935×935 mm, 33 kg); BV‑THERMO 106: 1000×600 mm (1135×735 mm, 33 kg); BV‑THERMO 110: 1000×1000 mm (1135×1135 mm, 45 kg).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbv-thermo
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit