Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax floor hatch BVA

Storax floor hatch BVA

Google-Übersetzung,
Typ BVA | Standard-Aluminium-Luke, geruchs- und wasserdicht. Rahmen und Deckel aus stranggepressten Aluminiumprofilen.
Spezifikation
  • Type BVA | Standard aluminium hatch, odor- and watertight. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Breaking load 125 kN according to EN 124. Installation height 76.5 mm, tray depth 65.5 mm. Inside reinforced with twisted steel wire. High-grade chemical-resistant sealing. Easy to open/close via hex bolts. Delivered complete with all accessories and clear installation instructions. Standard sizes: BVA 33 (300×300 mm), BVA 45 (450×450 mm), BVA 55 (500×500 mm), BVA 64 (600×400 mm), BVA 66 (600×600 mm), BVA 86 (800×600 mm), BVA 88 (800×800 mm), BVA 106 (1000×600 mm), BVA 108 (1000×800 mm), BVA 110 (1000×1000 mm).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbva
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit