Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax floor hatch BVA-MULTI

Storax floor hatch BVA-MULTI

Google-Übersetzung,
Typ BVA-MULTI | Standard-Aluminium-Luke in 2- oder 3-teiliger Ausführung. Rahmen und Deckel aus stranggepressten Aluminiumprofilen.
Spezifikation
  • Type BVA-MULTI | Standard aluminium hatch in 2- or 3-part design. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Breaking load 125 kN according to EN 124. Installation height 76.5 mm, cover depth 65.5 mm. Covers reinforced with twisted steel wire. High-grade chemical-resistant sealing. Easy to open/close via hex bolts. Assembled covers are nearly 100% watertight. Delivered complete with all accessories and clear installation instructions. Standard sizes: BVA 613 2-part (600×1320 mm), BVA 620 3-part (600×2030 mm), BVA 817 2-part (800×1720 mm), BVA 826 3-part (800×2630 mm).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbva-multi
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit