Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax floor hatch BVE

Storax floor hatch BVE

Google-Übersetzung,
Typ BVE | Geruchs- und wasserdichte Bodenluke aus Edelstahl (V2A). Hergestellt aus 2 mm kaltgeformtem Edelstahlblech mit Innenverstärkung aus gedrehtem Stahldraht. Verfüllt mit Beton C35/45 (Wannentiefe: 50 mm). Sichtbare Kante nach Verfüllung: 4–5 mm. Einbauhöhe: 75 mm. Bruchlast: 125 kN gemäß EN 124.
Spezifikation
  • Type BVE | Odor- and watertight floor hatch made of stainless steel (grade 304). Constructed from 2 mm cold-formed stainless steel sheet with internal reinforcement of twisted steel wire. Filled with concrete C35/45 (tray depth: 50 mm). Visible edge after filling: 4-5 mm. Installation height: 75 mm. Breaking load: 125 kN according to EN 124. High-quality, chemical-resistant sealing. Frame and cover connected via hex bolts. Delivered complete with all required accessories and a clear installation guide. Sizes: BVE 33 (300x300 mm), BVE 44 (400x400 mm), BVE 55 (500x500 mm), BVE 64 (600x400 mm), BVE 66 (600x600 mm), BVE 86 (800x600 mm), BVE 88 (800x800 mm), BVE 106 (1000x600 mm), BVE 108 (1000x800 mm), BVE 110 (1000x1000 mm).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbve
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit