Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax BV floor hatch BVH-MAXI
Storax BV floor hatch BVH-MAXI

    Storax BV floor hatch BVH-MAXI

    Google-Übersetzung,
    Typ BVH-MAXI | Tiefe Bodenluke aus Stahl (100 mm), geruchs- und wasserdicht, speziell für Pflastersteine.
    Spezifikation
    • Type BVH-MAXI | Deep steel floor hatch (100 mm), odor- and watertight, specially designed for paving stones. Made from 2 mm cold-formed steel with internal reinforcement using twisted steel wire. Installation height: 125 mm, tray depth: 100 mm. To be filled with concrete C35/45. Breaking load: 125 kN according to EN 124. Features a high-quality, chemical-resistant seal. Hot-dip galvanized. Easy opening/closing using standard hex bolts. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Sizes: BVH-MAXI 55 (500x500 mm), BVH-MAXI 66 (600x600 mm), BVH-MAXI 88 (800x800 mm), BVH-MAXI 110 (1000x1000 mm).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbvh-maxi
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit