Typ CCA | Aluminium-Bodenabdeckung, scharnierfähig, geruchs- und nahezu wasserdicht, mit Aluminium-Verbundplatte gefüllt. Rahmen und Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Einbauhöhe 76,5 mm. Abdeckung mit stabiler Aluminium-Verbundwabenplatte gefüllt, 24 mm freie Höhe für Fliesenbelag. Bruchlast 15 kN gemäß EN 124. Ausgestattet mit Scharnier zum einfachen Öffnen/Schließen und Verriegeln in geöffneter Position.
Spezifikation
Type CCA | Aluminium floor cover, hinged, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Equipped with hinge for easy opening/closing and locking in open position. High-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Very easy to open. Standard sizes: CCA 55 (500×500 mm), CCA 64 (600×400 mm), CCA 66 (600×600 mm), CCA 86 (800×600 mm), CCA 88 (800×800 mm), CCA 106 (1000×600 mm).
Technische Spezifikation
Referenznummercca
TypBaumaterial
Veröffentlichungsdatum2025-09-08
Editionsnummer1
Klassifikation
BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen