Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax floor hatch CCA-GD
Storax floor hatch CCA-GD
Storax floor hatch CCA-GD

    Storax floor hatch CCA-GD

    Google-Übersetzung,
    Typ CCA-GD | Aluminium-Bodenabdeckung, klappbar mit Gasdruckfedern, geruchs- und nahezu wasserdicht, mit Aluminium-Verbundplatte gefüllt. Rahmen und Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Aufbauhöhe 76,5 mm. Abdeckung mit stabiler Aluminium-Verbundwabenplatte gefüllt, 24 mm lichte Höhe für Fliesenbelag.
    Spezifikation
    • Type CCA-GD | Aluminium floor cover, hinged with gas pressure springs, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Equipped with hinge, locking in open position, and two gas pressure springs. High-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Very easy to open. Standard sizes: CCA-GD 66 (600×600 mm), CCA-GD 86 (800×600 mm), CCA-GD 88 (800×800 mm), CCA-GD 106 (1000×600 mm), CCA-GD 108 (1000×800 mm).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercca-gd
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit