Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax floor hatch  CLA
Storax floor hatch  CLA
Storax floor hatch  CLA

    Storax floor hatch CLA

    Google-Übersetzung,
    Typ CLA | Aluminium-Bodenbelag, geruchs- und wasserdicht, standardmäßig mit stabiler Aluminium-Verbundwabenplatte gefüllt. Rahmen und Deckel aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Aufbauhöhe 76,5 mm. 24 mm freie Höhe für Fliesen oder andere Beläge.
    Spezifikation
    • Type CLA | Aluminium cover, odour- and watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Odour- and watertight due to high-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Ultra-fast installation. Standard sizes: CLA 22 (200×200 mm), CLA 33 (300×300 mm), CLA 44 (400×400 mm), CLA 55 (500×500 mm), CLA 64 (600×400 mm), CLA 66 (600×600 mm), CLA 86 (800×600 mm), CLA 88 (800×800 mm), CLA 106 (1000×600 mm).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercla
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit