Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax BV floor hatch RV

Storax BV floor hatch RV

Google-Übersetzung,
Typ RV | Geruchs- und wasserdichter Bodenbelag mit Stahlriffelblech. Bruchlast: 15 kN nach EN 124. Aufbauhöhe: 60 mm. Ausgestattet mit einer speziellen chemikalienbeständigen Versiegelung. Verbindung von Belag und Rahmen über Sechskantschrauben.
Spezifikation
  • Type RV | Odor- and watertight floor cover with steel checker plate. Breaking load: 15 kN according to EN 124. Installation height: 60 mm. Equipped with a special chemical-resistant sealing. Cover and frame connected via hex bolts. Surface treatment: hot-dip galvanized. Delivered complete with all required accessories and clear installation instructions. Sizes: RV 64 (600x400 mm), RV 66 (600x600 mm), RV 86 (800x600 mm), RV 88 (800x800 mm).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrv
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit