Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
storax-bv/products/0f1114dd-be70-47a0-87f1-826f99edd12f
Startseite
Kategorien
Konstruktion
Revisionstüren und -klappen
Storax floor hatch RVA
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Storax B.V.
Folgen
Storax floor hatch RVA
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Typ RVA | Standard-Aluminium-Luke, geruchs- und wasserdicht, mit Aluminium-Riffelblech-Abdeckung. Bruchlast 15 kN nach EN 124
Download
Spezifikation
Spezifikation
Type RVA | Standard aluminium hatch, odor- and watertight, with aluminium checker plate cover. Breaking load 15 kN according to EN 124. Installation height 35 mm (total height incl. reinforcement 65 mm). Easy to open/close via hex bolts. Cover made of aluminium checker plate. Surface treatment: bare aluminium. Standard sizes: RVA 33 (300×300 mm), RVA 55 (500×500 mm), RVA 64 (600×400 mm), RVA 66 (600×600 mm), RVA 86 (800×600 mm), RVA 88 (800×800 mm), RVA 106 (1000×600 mm), RVA 108 (1000×800 mm), RVA 110 (1000×1000 mm).
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
rva
Typ
Baumaterial
Veröffentlichungsdatum
2025-09-08
Editionsnummer
1
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Konstruktion - Revisionstüren und -klappen
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Niederlande
Ähnliche Produkte
The BILCO Company
Roof Hatch - Ladder Access
4.8
(
24
)
Download
Babcock-Davis
Architectural Access Door
4.1
(
11
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | Access Panel General Purpose TM
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP
4.8
(
6
)
Download
The BILCO Company
Floor Access Doors - Angle Frame
4.2
(
11
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | Access Panel Security SP
Download