Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-060-HF
Storax Louvre Wall ST-060-HF

    Storax Louvre Wall ST-060-HF

    Google-Übersetzung,
    ST-060-HF | Stranggepresstes Aluminium-Z-Profil mit 60 mm Abstand. Physikalischer freier Querschnitt: 76 %. Minimaler Luftwiderstand, hohe Luftstromkapazität und schlankes Design
    Spezifikation
    • ST-060-HF | Extruded aluminium Z-profile with 60 mm pitch. Physical free area: 76%. Minimal air resistance, high airflow capacity and sleek design. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-060-HF-11 or ST-060-HF-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 78 mm, height 60 mm, K-factor (intake) 5.03, (exhaust) 4.96, visual free area 90%, max. span 650 mm (qb 800 Pa).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-060-hf
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande