Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louvre ST-424
Storax ventilation Louvre ST-424

    Storax ventilation Louvre ST-424

    Google-Übersetzung,
    Das robuste Rahmengitter wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 nach EN 12020-2 gefertigt. Es wird standardmäßig mit Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 2,3 × 2,3 mm) geliefert; auf Anfrage ist auch Drahtgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 6 × 6 mm) erhältlich. Die Oberfläche ist wahlweise naturfarben oder bronzefarben eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in allen RAL-, Sikkens-, NCS- oder Interpon-Farben mit einer Schichtdicke von 60 bis 80 µm erhältlich.
    Spezifikation
    • Material The heavy-duty frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 50 mm. The minimum production dimensions are 220 × 220 mm and the flange width is available in 24 or 28 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and is clamped into the window frame. Options Available options include a water channel, removable insect mesh and a filter.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-424
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Louvre window

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit