Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLL Lamellenfenster
FLL Lamellenfenster
FLL Lamellenfenster
FLL Lamellenfenster
FLL Lamellenfenster

    FLL Lamellenfenster

    4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)

    Hinweis: Die Lamellenhöhe des FIEGER FLL ist auf 131 mm festgelegt, so dass die Höhe des Lamellenfensters und die Anzahl der Lamellen im Voraus festgelegt werden sollten, da diese in Beziehung zueinander stehen.

    FLL 131 ist unsere glaslose Lüftungs- und Rauchabzugsreihe. Hergestellt mit isolierten Aluminiumlamellen, bieten diese Elemente alle Vorteile unserer Lamellenfenster in Bezug auf natürliche Belüftung und Rauchabzugseigenschaften. Darüber hinaus ermöglichen sie ästhetisch elegante und innovative Optionen für die Fassadengestaltung. Unsere engagierten Teams aus Ingenieuren und Designern stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um alle Elemente Ihres Projekts zu besprechen und die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.




    # Lamellenfenster # Fenster # Vorhangfassade # Brandbekämpfung # Lüftungssystem  # Intelligente natürliche Lüftung # Platzsparend # Antriebe # AOV # Automatisch öffnendes Lüftungsgerät # NRWG # Natürlicher Rauch- und Wärmeabzug # EN12101-2 # Rauchabzug # motorisiert # elektrisch # manuell # pneumatisch # Einklemmschutzfunktion # energieeffizient #Fail-Safe # wartungsarm

    Spezifikation
    • Es ist mit manuellen, elektrischen und pneumatischen Antrieben erhältlich.

      Neben den gezeigten Beispielen sind weitere Einbauvarianten für unterschiedlichste Anwendungen verfügbar.

      Merkmale:

      Natürliche Lüftung, Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG), Entrauchung von Aufzugsschächten

      Ausführung:

      Gelenkte Lamellen.

      Thermisch isoliert.

      Aluminium-Strangpressprofile.

      Verglasung:

      Rahmenloser, thermisch getrennter Aluminiumverbund

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLLLouvresVents
    • TypDigital Twin (Building)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär Material2C Polyurethane on High Moisture Resistant MDF
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Louvre window
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEC011406
    • ETIM-NameFaçade louver
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass louvre window units
    • Klassifizierung08 91 13
    • Format2014TitelMotorized Wall Louvers
    • OmniClassNummer23-33 29 33
    • OmniClassTitelMovable Blade Wall Louvers