Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louvre ST-427
Storax ventilation Louvre ST-427

    Storax ventilation Louvre ST-427

    Google-Übersetzung,
    Das besonders robuste, integrierte Insektenschutzgitter mit verstellbaren Lamellen wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 nach EN 12020-2 gefertigt. Es wird standardmäßig mit einem Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 6 × 6 mm) geliefert; auf Anfrage ist auch ein Drahtgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 2,3 × 2,3 mm) erhältlich. Die Oberfläche ist naturfarben oder bronzefarben eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in allen RAL-, Sikkens-, NCS- oder Interpon-Farben mit einer Schichtdicke von 60 bis 80 µm verfügbar.
    Spezifikation
    • Material The extra heavy-duty built-in grille with adjustable blades is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm is available on request. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 100 mm, the built-in depth is 82 mm and the frame flange measures 50 mm. The minimum production dimensions are 300 × 290 mm and the maximum single-piece length is 1300 mm. The preferred height is a multiple of 100 mm plus 290 mm. The minimum achievable height depends on the selected control type. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 429. On request, the frame flange can be provided with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting. Controls Available control mechanisms include manual control (427/1), cable control (427/2), Ultraflex control (427/3), motor control 230–24V or fire-motor 24V (427/4), and pneumatic control (427/5). Options Available options include a version without flange and the 427GL window grille. Typical applications This grille is used in power plants, high-rise buildings, controlled ventilation systems, factories and industrial halls.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-427
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Louvre window

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit