Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louvre ST-457
Storax ventilation Louvre ST-457

    Storax ventilation Louvre ST-457

    Google-Übersetzung,
    Das robuste, integrierte Lüftungsgitter mit großem Lamellenabstand wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 nach EN 12020-2 gefertigt. Es wird standardmäßig mit einem Edelstahl-Drahtgewebe 304 mit einer Maschenweite von 6 × 6 mm geliefert. Die Oberfläche ist wahlweise naturfarben oder bronzefarben eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in allen RAL-, Sikkens-, NCS- oder Interpon-Farben mit einer Schichtdicke zwischen 60 und 80 µm erhältlich.
    Spezifikation
    • Material The heavy-duty built-in grille with large blade pitch is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 75 mm, the built-in depth is 60 mm and the frame flange measures 25 mm. The minimum production dimensions are 300 × 300 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 429. For grilles with a surface area greater than 3 m², a supporting reinforcement structure must be provided. On request, the frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting. Options Available options include a water channel, drip blade, stainless steel insect mesh 304 with mesh sizes 2.3 × 2.3 mm, 10 × 10 mm, 20 × 20 mm or without mesh, stainless steel mesh 316, removable insect mesh, a filter and a version without flange. Typical applications This grille is suitable for industrial and commercial applications where a larger blade pitch is required.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-457
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Louvre window

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit