Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL 300 2IV Interior Door
Strugal

STRUGAL 300 2IV Interior Door

4.7 von 5 Sternen4.7(37 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Aluminiumtür, die sich in das Design des Raums integriert. Eine neuartige Alternative aus Aluminium, die es ermöglicht, Türen und Fenster in der Wohnung farblich zu vereinheitlichen und eine effiziente und endgültige Lösung für die Probleme von Holz zu schaffen.
Spezifikation
  • • A wide range of frames from 70 to 140 mm and an extendible overlap option for walls of greater thickness. • Leaves with 40 mm thickness are formed by lightweight tubular panel and aluminium sheet on both faces. • A preformed flexible and rigid PVC perimeter joint to contribute enhanced sealing and noise reduction. • Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. • 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly. • Options of hidden hinges, magnetic locks and automatic doorclosing mechanisms. • Option for door with sliding opening, with the same aesthetics as hinged doors.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstrugal_a3002iv
  • ProduktfamilieSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • ProduktgruppePUERTAS DE INTERIOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Portugal
Marokko
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit