Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL 300 4IH1 Interior Door
STRUGAL 300 4IH1 Interior Door
STRUGAL 300 4IH1 Interior Door
STRUGAL 300 4IH1 Interior Door
STRUGAL 300 4IH1 Interior Door
STRUGAL 300 4IH1 Interior Door
    Strugal

    STRUGAL 300 4IH1 Interior Door

    4.8 von 5 Sternen4.8(43 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Aluminiumtür, die sich in das Design des Raums integriert. Eine neuartige Alternative aus Aluminium, die es ermöglicht, Türen und Fenster in der Wohnung farblich zu vereinheitlichen und eine effiziente und endgültige Lösung für die Probleme von Holz zu schaffen.
    Spezifikation
    • • A wide range of frames from 70 to 140 mm and an extendible overlap option for walls of greater thickness. • Leaves with 40 mm thickness are formed by lightweight tubular panel and aluminium sheet on both faces. • A preformed flexible and rigid PVC perimeter joint to contribute enhanced sealing and noise reduction. • Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. • 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly. • Options of hidden hinges, magnetic locks and automatic doorclosing mechanisms. • Option for door with sliding opening, with the same aesthetics as hinged doors.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_a3004ih1
    • ProduktfamilieSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • ProduktgruppePUERTAS DE INTERIOR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien