Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL 500 D1 Exterior Door (Staved Collection)
Strugal

STRUGAL 500 D1 Exterior Door (Staved Collection)

Google-Übersetzung,
Eine einzigartige Lösung auf dem Markt für eine einheitliche Oberfläche aller Türen und Fenster. Dank dieser innovativen Aluminiumlösung ist es nun möglich, Stabilität, Design und Langlebigkeit für alle Türen eines Architekturprojekts zu vereinen.
Spezifikation
  • • Leaf thickness 47 mm. • Direct installation or on pre-frame. • Metallic Pre-frame (optional). • Safety lock lever with 1 or 3-point locking system. • High safety, anti-gas / skeleton key / cylinder. • Safety hinges. • Automatic wind break. • Possibility of lateral and upper attachments for different models. • Lacquered, average layer thickness of 60 microns on visible or prominent faces. • Textured colour and faux wood finishes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstrugal_a500d1
  • ProduktfamilieSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • ProduktgruppePUERTAS DE INTERIOR CON DUELAS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Portugal
Marokko
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit