Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)

    4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ein effizientes ausfahrbares Schiebefenster für große Freiflächen. System, das entwickelt wurde, um große offene Räume mit maximalen Verglasungsflächen zu schließen, die garantieren, dass Licht in die Innenräume gelangt.
    Spezifikation
    • • System designed to permit the closure of large open spaces with maximum glazing surfaces that guarantee that light can reach the interior spaces, attaining maximum leaf measurements of three metres wide by 2.75 metres height. • It has a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The incorporated, smooth-operation, metal fittings can withstand up to 300 kg per leaf during opening and closing.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s170e4
    • ProduktfamilieSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • ProduktgruppeSTRUGAL S170E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien