Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Double Hung G2 Window
Ultimate Double Hung G2 Window
Ultimate Double Hung G2 Window
    Marvin

    Ultimate Double Hung G2 Window

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Ultimate Double Hung G2-Fenster, ein zeitgenössischer Klassiker, verbindet traditionelle Schönheit mit modernster Fensterleistung. Das zuverlässige und energieeffiziente Ultimate Double Hung G2-Fenster bietet eine Auto-Lock-Funktion für praktische Sicherheit, langlebige Hardware für einen reibungslosen Betrieb und Marvins einzigartigen Waschmodus für einfaches Reinigen. Passen Sie Ihr Design mit runden Oberteilen oder Einzelfenstern mit optionalem Lift Lock an – Marvins exklusiver Unterschienen-Verriegelungsmechanismus für einfachere Bedienung in schwer erreichbaren Bereichen. Funktionen: Erhältlich in Höhen bis zu 10,5 Fuß oder Breiten bis zu 5,5 Fuß; Marvins exklusive Auto-Lock-Funktion wird aktiviert, wenn die Fensterflügel geschlossen werden, für praktische Sicherheit; Einzigartiger Waschmodus ermöglicht das Reinigen beider Glasseiten von innen; Schmale Kontrollschiene maximiert die Sicht bei gleichzeitiger Wahrung der historischen Genauigkeit; Einziehbare Fliegengitteroption ist nahezu unsichtbar, wenn das Fliegengitter nicht verwendet wird; Erhältlich mit denselben Funktionen in Einzelfensterausführung, mit optionalem Lift Lock; Zusätzliche Konfigurationen umfassen runde Oberseite, festes Oberlicht und Panoramafenster; Option versteckter Schlossstatussensor verbindet sich mit Ihrem Smart Home, um anzuzeigen, wenn Fenster geschlossen und verriegelt sind; Verfügbar mit IZ3-Küsten-/Hurrikan-Zertifizierung; Verfügbar mit Commercial Windows Performance-Zertifizierung; CE-zertifiziert.

    Um eine genaue Übereinstimmung mit unseren Oberflächen zu erzielen, besuchen Sie bitte die Marvin-Website für Revit-Außenfarbdateien!

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin_nguldhw
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeUltimate Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-12
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien Europa Asien